Menu Hľadať

Madlá - oblúkové, plastové

Na sklade

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Material: PA, Nylon, Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Colour: Black, Orange, Grey, Green, Yellow, Blue, Red, White
  • Front and Rear mounting options
.

Skupina SR: SR5587, SR5586

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
47 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Celková dĺžka Materiál rukoväte Spôsob montáže Farba rukoväte Celková výška Kúpiť
18,76 € - 20,8445 € 36 Na sklade
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Závitový čap
Čierna
50.0 mm
5,7514 € - 6,3905 € 473 Na sklade
2,9848 € - 2,9848 € 593 Na sklade
M6
Polyamid 6
Plain
Čierna
35.0 mm
4,8328 € - 5,3698 € Požiadajte o dodací termin tu
11,6601 € - 12,9557 € 280 Na sklade
4,1226 € - 4,5807 € Požiadajte o dodací termin tu
Požiadajte o dodací termin tu
  • z/zo 3
Mostíková rukoväť 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Čierna

20512798

Cenové rozpätie
20,8445 € - 18,76 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Celková dĺžka
    140.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    PA6 GFR30
Mostíková rukoväť

20338572

Cenové rozpätie
6,3905 € - 5,7514 €

Úroveň zásob
473 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PPN
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926300090
Rukoväť 93.4 mm M6 Polyamid 6 Čierna

20087883

Cenové rozpätie
2,9848 € - 2,9848 €

Úroveň zásob
593 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    93.4 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Materiál rukoväte
    Polyamid 6
  • Spôsob montáže
    Plain
Mostíková rukoväť 28.5 mm

20338534

Cenové rozpätie
5,3698 € - 4,8328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    6.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Polyamid 6
  • Typ
    3
  • Commodity Code
    3926909790
Mostíková rukoväť

20338589

Cenové rozpätie
12,9557 € - 11,6601 €

Úroveň zásob
280 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PPN
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Mostíková rukoväť 28.5 mm

20338503

Cenové rozpätie
4,5807 € - 4,1226 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Šírka základne
    6.5 mm
  • Farba
    Šedá
  • Materiál
    Polyamid 6
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Pull Handle

20338596


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PPN
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790