Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
.
Skupina SR: SR5587, SR5586
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Farba rukoväte | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,76 € - 20,8445 € | 36 Na sklade |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Závitový čap
|
Čierna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,7514 € - 6,3905 € | 473 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,9848 € - 2,9848 € | 593 Na sklade |
M6
|
|
Polyamid 6
|
Plain
|
Čierna
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,8328 € - 5,3698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| 11,6601 € - 12,9557 € | 200 Na sklade |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,1226 € - 4,5807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku