This range of Pull Handles have a bridge shape with a rectangular bar. These strong handles are commonly used for both the opening and closure of doors, and for the lids on heavy cabinets.
They are an economical choice that is well suitable to a number of applications and industries, including; railway, machinery, and electrical or industrial equipment.
Our offer features a selection of material and finish options to suit different environments, as well as a choice of pulling strengths and thread styles. The range also has options suitable for front or rear mounting.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Vzdialenosť montážneho otvoru | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6194 € - 16,3086 € | 462 Na sklade |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,6237 € - 14,4268 € | 380 Na sklade |
M6 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 9,2737 € - 17,5332 € | 3 Na sklade |
M8 x 9
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10,3262 € - 19,5344 € | 20 Na sklade |
M6 x 9
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,719 € - 16,5177 € | 48 Na sklade |
M8 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,0342 € - 28,4952 € | 22 Na sklade |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,9312 € - 11,2308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 7,6237 € - 14,4268 € | 93 Na sklade |
M5 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 8,6194 € - 16,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,7628 € - 22,2526 € | 93 Na sklade |
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,4345 € - 15,9502 € | 500 Na sklade |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,3721 € - 12,097 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 8,719 € - 16,5177 € | 6372 Na sklade |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,4345 € - 15,9502 € | 68 Na sklade |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,3262 € - 19,5344 € | 250 Na sklade |
M8 x 9
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,8043 € - 16,7267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 9
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 15,0342 € - 28,4952 € | 78 Na sklade |
M8 x 15
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 8,9038 € - 16,5177 € | 100 Na sklade |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,3721 € - 12,097 € | 80 Na sklade |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 15,2902 € - 28,9732 € | 41 Na sklade |
M10 x 16
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku