Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of Pull Handles have a bridge shape with a rectangular bar. These strong handles are commonly used for both the opening and closure of doors, and for the lids on heavy cabinets.
They are an economical choice that is well suitable to a number of applications and industries, including; railway, machinery, and electrical or industrial equipment.
Our offer features a selection of material and finish options to suit different environments, as well as a choice of pulling strengths and thread styles. The range also has options suitable for front or rear mounting.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Celková dĺžka | Vzdialenosť montážneho otvoru | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,1808 € - 28,4952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
7,6237 € - 14,4268 € | 80 Na sklade |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
6,3721 € - 12,097 € | 200 Na sklade |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplast
|
Priechodový otvor s priehlbinou na skrutku s hlavou s vnútorným šesťhranom
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
6,3721 € - 12,097 € | 90 Na sklade |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplast
|
Priechodový otvor s priehlbinou na skrutku s hlavou s vnútorným šesťhranom
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
10,3262 € - 19,5344 € | 20 Na sklade |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Termoplast
|
Závitová vložka
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
8,719 € - 16,5177 € | 68 Na sklade |
M8
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
PA
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2394 € - 0,2955 € | 11750 Na sklade |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén HD
|
Clip In
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,2773 € - 0,5466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polyetylén LD
|
Clip In
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,1763 € - 0,3494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyetylén LD
|
Clip In
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
15,0342 € - 28,4952 € | 78 Na sklade |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
10,3262 € - 19,5344 € | 252 Na sklade |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
Termoplast
|
Závitová vložka
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
15,0342 € - 28,4952 € | 97 Na sklade |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
15,2902 € - 28,9732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Duroplast
|
Závitová vložka
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
0,1763 € - 0,3494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyetylén LD
|
Clip In
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
8,4345 € - 15,9502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,9312 € - 11,2308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Termoplast
|
Priechodový otvor s priehlbinou na skrutku s hlavou s vnútorným šesťhranom
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
8,6194 € - 16,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Termoplast
|
Priechodový otvor s priehlbinou na skrutku s hlavou s vnútorným šesťhranom
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
8,9038 € - 16,5177 € | 16 Na sklade |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
8,8043 € - 16,7267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
4.449 in
113.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Termoplast
|
Závitová vložka
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
9,2737 € - 17,5332 € | 3 Na sklade |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Termoplast
|
Závitová vložka
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku