This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.
The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.
Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vzdialenosť montážneho otvoru | Materiál rukoväte | Spôsob montáže | Typ/prevedenie rukoväte | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,7391 € - 36,7391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oceľ
|
Závitový otvor; montáž vzadu
|
skladacie
|
||
| 51,882 € - 51,882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závitový otvor; montáž vzadu
|
skladacie
|
||
| 41,5217 € - 41,5217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Šikmé rúrkové
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Female
|
Zásuvky
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Oceľ
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
| 231 Na sklade |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
| 5,4293 € - 5,4293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Hliník
|
Threaded Female
|
Zásuvky
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Hliník
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Oceľ
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oceľ
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
| 2,5626 € - 2,8473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
Oceľ
|
Threaded Female
|
Zásuvky
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oceľ
|
Závit
|
Zásuvky
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku