Menu Hľadať

Mostíková rukoväť M5 180.0 mm 9.7 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Nový kód produktu:

20604714

Starý kód produktu:

20604714

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 24 11,0928 €
25 - 99 9,9836 €
100 + 8,9852 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

55,46 €

5 x 11,0928 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Leštené
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Typ/prevedenie rukoväte Potiahnuť
Vzdialenosť montážneho otvoru 180.0 mm
Dĺžka závitu 9.7 mm
Veľkosť závitu M5
Šírka základne 10.0 mm
Spôsob montáže Závitový otvor; montáž vzadu
Commodity Code 7325999090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás