Menu Hľadať

Mostíková rukoväť M5 120.0 mm 9.7 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Nový kód produktu:

20604707

Starý kód produktu:

20604707

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 9,8753 €
50 - 199 8,8878 €
200 + 7,999 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

98,75 €

10 x 9,8753 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Leštené
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Typ/prevedenie rukoväte Potiahnuť
Vzdialenosť montážneho otvoru 120.0 mm
Dĺžka závitu 9.7 mm
Veľkosť závitu M5
Šírka základne 10.0 mm
Spôsob montáže Závitový otvor; montáž vzadu
Commodity Code 7325999090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás