Menu Hľadať

Mostíková rukoväť M4 96.0 mm 7.8 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Nový kód produktu:

20604684

Starý kód produktu:

20604684

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 8,1167 €
50 - 199 7,3051 €
200 + 6,5745 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

81,17 €

10 x 8,1167 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Leštené
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Typ/prevedenie rukoväte Potiahnuť
Vzdialenosť montážneho otvoru 96.0 mm
Dĺžka závitu 7.8 mm
Veľkosť závitu M4
Šírka základne 8.0 mm
Spôsob montáže Závitový otvor; montáž vzadu
Commodity Code 7325999090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás