Menu Hľadať

Mostíková rukoväť M4 64.0 mm 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
Nový kód produktu:

10193686

Starý kód produktu:

1220496

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 149 9,7003 €
150 + 8,5341 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

19,40 €

2 x 9,7003 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Matne otryskané
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť tvaru U
Vzdialenosť montážneho otvoru 64.0 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Veľkosť závitu M4
Šírka základne 8.0 mm
Spôsob montáže Threaded Hole
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás