Menu Hľadať

U-rukoväť 128.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10193747

Starý kód produktu:

1220502

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 39 36,8529 €
40 + 32,4152 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

73,71 €

2 x 36,8529 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Tvar rukoväte U
Typ/prevedenie rukoväte Oválna tyč
Spôsob montáže Závitový čap
Celková výška 51.0 mm
Dĺžka závitu 13.5 mm
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás