Menu Hľadať

Madlá - kovové, oblúkové

Na sklade

The range of pull handles designed in a round arch-shape have a semi flat profile that makes them ideal when two handles are required on close opening panels.

These lightweight handles are large in their design and are available in a choice of metal materials and aesthetically pleasing finishes. They are rear mounted with two M6 screws.

  • Material: , Steel, Die Cast Zinc Alloy, Aluminium, Stainless Steel
  • Colour: , Black, Natural, Grey, Silver

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
106 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál rukoväte Spôsob montáže Kúpiť
40,3316 € - 40,3316 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
22,8307 € - 30,4263 € Požiadajte o dodací termin tu
Non Threaded
Hliník
Front Mount
32,3853 € - 59,9716 € 5 Na sklade
M6 x 12
35,2975 € - 37,9728 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 12
77,8031 € - 83,6886 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 14
8,2541 € - 8,2541 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
31,7964 € - 59,1369 € 16 Na sklade
M6 x 12
39,4143 € - 72,9387 € 7 Na sklade
M8 x 14
45,0024 € - 83,363 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 14
7,7694 € - 7,7694 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
38,8049 € - 38,8049 € 20 Na sklade
M8 x 14
30,6888 € - 33,0652 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 12
33,306 € - 61,5469 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 12
511,5689 € - 511,5689 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Rear Mounting
71,0581 € - 71,0581 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded Insert
74,7612 € - 74,7612 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded Insert
15,4784 € - 15,4784 € 20 Na sklade
M6
59,4563 € - 59,4563 € 1 Na sklade
M8
Hliník
Threaded Insert
66,145 € - 66,145 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Nehrdzavejúca oceľ
Threaded Insert
7,7845 € - 7,7845 € 130 Na sklade
M6
  • z/zo 6
U-rukoväť M6 195.0 mm 25.0 mm Electro Plated Stainless Steel

10271889

Cenové rozpätie
40,3316 € - 40,3316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    195.0 mm
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 160.0 mm Non Threaded Hliník Čierna

10210970

Cenové rozpätie
30,4263 € - 22,8307 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ergonomická rukoväť
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Front Mount
U-rukoväť 120.0 mm M6 x 12

10254110

Cenové rozpätie
59,9716 € - 32,3853 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 12
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 160.0 mm M6 x 12

10254158

Cenové rozpätie
37,9728 € - 35,2975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 12
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    160.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 350.0 mm M8 x 14

10254196

Cenové rozpätie
83,6886 € - 77,8031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 14
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    350.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť M5 120.0 mm 12.0 mm Hliník

10271933

Cenové rozpätie
8,2541 € - 8,2541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Štandardné
    REACH
  • Štandardné
    RoHs
  • Commodity Code
    8302420090
U-rukoväť 112.0 mm M6 x 12

10254103

Cenové rozpätie
59,1369 € - 31,7964 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 12
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    112.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 128.0 mm M8 x 14

10254141

Cenové rozpätie
72,9387 € - 39,4143 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 14
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    128.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 192.0 mm M8 x 14

10254189

Cenové rozpätie
83,363 € - 45,0024 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 14
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    192.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť M5 100.0 mm 12.0 mm Hliník

10271926

Cenové rozpätie
7,7694 € - 7,7694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    100.0 mm
  • Štandardné
    REACH
  • Štandardné
    RoHs
  • Commodity Code
    7326909890
U-rukoväť 120.0 mm M8 x 14

10254127

Cenové rozpätie
38,8049 € - 38,8049 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 14
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    120.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 100.0 mm M6 x 12

10254097

Cenové rozpätie
33,0652 € - 30,6888 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 12
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    100.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 128.0 mm M6 x 12

10254134

Cenové rozpätie
61,5469 € - 33,306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 12
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    128.0 mm
  • Commodity Code
    7616999099
U-rukoväť 140.0 mm M8 Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10378823

Cenové rozpätie
511,5689 € - 511,5689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Povrchová úprava rukoväte
    Semi Matte
  • Farba rukoväte
    Strieborná farba
  • Tvar rukoväte
    U
  • Spôsob montáže
    Rear Mounting
U-rukoväť 150.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10254295

Cenové rozpätie
71,0581 € - 71,0581 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Povrchová úprava rukoväte
    Semi Matte
  • Farba rukoväte
    Strieborná farba
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Premium
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 120.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10254325

Cenové rozpätie
74,7612 € - 74,7612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Povrchová úprava rukoväte
    Semi Matte
  • Farba rukoväte
    Strieborná farba
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Premium
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť M6 125.0 mm 14.5 mm Hliník

10271964

Cenové rozpätie
15,4784 € - 15,4784 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    125.0 mm
  • Štandardné
    RoHs
  • Štandardné
    REACH
  • Commodity Code
    7326909890
Rukoväť 250.0 mm M8 Hliník Čierna

10254387

Cenové rozpätie
59,4563 € - 59,4563 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Hliník
  • Povrchová úprava rukoväte
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba rukoväte
    Čierna
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Tyč s rebrovaným úchopom
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť 120.0 mm M5 Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

10254288

Cenové rozpätie
66,145 € - 66,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál rukoväte
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Povrchová úprava rukoväte
    Semi Matte
  • Farba rukoväte
    Strieborná farba
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Premium
  • Tvar rukoväte
    U
U-rukoväť M6 100.0 mm 10.5 mm Hliník

10271957

Cenové rozpätie
7,7845 € - 7,7845 €

Úroveň zásob
130 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť montážneho otvoru
    100.0 mm
  • Štandardné
    REACH
  • Štandardné
    RoHs
  • Commodity Code
    8302420090