Menu Hľadať

U-rukoväť M6 130.0 mm 18.8 mm Hliník

Mostíková rukoväť zo zliatiny hliníka a zinku s otvorom so závitom je pevná a vhodná na použitie v prístupových skrinkách, zobrazovacích zariadeniach alebo podobných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10386330

Starý kód produktu:

491387

58 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 19,3101 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

193,10 €

10 x 19,3101 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Vzdialenosť montážneho otvoru 130.0 mm
Štandardné REACH
Štandardné RoHs
Commodity Code 7616999099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás