Menu Hľadať

U-rukoväť 180.0 mm M6 x 12.0 Nehrdzavejúca oceľ

Mostíková rukoväť Premium z nehrdzavejúcej ocele s vysokou odolnosťou voči korózii a chemikáliám. Má slepé vnútorné závity a dodáva sa kompletne so skrutkami a podložkami z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Polomatný povrch.
Nový kód produktu:

10254349

Starý kód produktu:

463317

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 82,2399 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

82,24 €

1 x 82,2399 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie rukoväte Premium
Tvar rukoväte U
Spôsob montáže Závitová vložka
Počet montážnych otvorov 2
Veľkosť závitu M6 x 12.0
Dĺžka rukoväte 180.0 mm
Výška zachytenia 35.0 mm
Štandardné AISI
Štandardné DIN
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás