Menu Hľadať

U-rukoväť 150.0 mm M6 Nehrdzavejúca oceľ Strieborná farba

Mostíková rukoväť Premium z nehrdzavejúcej ocele s vysokou odolnosťou voči korózii a chemikáliám. Má slepé vnútorné závity a dodáva sa kompletne so skrutkami a podložkami z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Polomatný povrch.
Nový kód produktu:

10254332

Starý kód produktu:

463316

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 78,7978 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

78,80 €

1 x 78,7978 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Povrchová úprava rukoväte Semi Matte
Farba rukoväte Strieborná farba
Typ/prevedenie rukoväte Premium
Tvar rukoväte U
Spôsob montáže Threaded Insert
Počet montážnych otvorov 2
Veľkosť závitu M6
Vzdialenosť montážneho otvoru 150.0 mm
Dĺžka rukoväte 150.0 mm
Výška zachytenia 35.0 mm
Štandardné DIN
Štandardné AISI
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás