Menu Hľadať

Mostíková rukoväť 28.5 mm 117.0 mm Tlakovo liaty zinok

Nový kód produktu:

20121471

Starý kód produktu:

08412E

3 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 2,5843 €
50 + 1,8459 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

2,58 €

1 x 2,5843 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál rukoväte Tlakovo liaty zinok
Povrchová úprava rukoväte Práškované
Farba rukoväte Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť stroja
Tvar rukoväte Oblúkové
Spôsob montáže Závitový čap
Počet montážnych otvorov 2
Veľkosť závitu M4
Vzdialenosť montážneho otvoru 96.0 mm
Dĺžka rukoväte 96.0 mm
Výška zachytenia 23.5 mm
Commodity Code 7907000090

Produkt 08412E nahrádza:

U-rukoväť 96.0 mm M4 Práškované
Nový kód produktu: 10548219
Starý kód produktu: 468241

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás