Menu Hľadať

Káblová svorka Skrutka 12.0 mm HDPE, TPE Čierna

This universal cable grip is ideal to bundle multiple cables whilst keeping them separated at the same time. Mounted with 4 screws for a secure fastening. It has a rigid HDPE base with flexible TPE/TPV inserts. With all of the inserts in place, it will hold up to seven 2.0 - 12.0mm cables.
Nový kód produktu:

10177747

Starý kód produktu:

UCG-6BK

125 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
125 + 3,6127 €
Množstvo v balení: 125

Objednávka v násobkoch 125

Celková cena:

451,59 €

125 x 3,6127 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Nastaviteľná
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén HD
Spôsob montáže Skrutka
Dĺžka základne 137.0 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 2.0 - 12.0 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 53.5 mm
Celková výška 40.0 mm
Celková šírka 66.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás