20168957
20168957
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 89,798 € |
| 10 - 19 | 80,8172 € |
| 20 - 49 | 76,332 € |
| 50 + | 71,8363 € |
| Typ/prevedenie drážky | Upevnenie zozadu |
|---|---|
| Veľkosť koľajnice | 45.0 |
| l1 | 255.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 24.0 |
| d1 | M12 |
| Hmotnosť kg | 26.09 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku