20168698
20168698
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 534,4282 € |
| 10 - 19 | 480,9823 € |
| 20 - 49 | 454,2593 € |
| 50 + | 427,5468 € |
| Typ/prevedenie drážky | Upevnenie zozadu |
|---|---|
| Veľkosť koľajnice | 35.0 |
| l1 | 2040.0 |
| h1 | 26.0 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 34.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 15.0 |
| d1 | M8 |
| Hmotnosť kg | 14.69 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku