20166182
20166182
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 166,719 € |
| 10 - 19 | 150,0522 € |
| 20 - 49 | 141,7086 € |
| 50 + | 133,3752 € |
| Typ/prevedenie drážky | Upevnenie zozadu |
|---|---|
| Veľkosť koľajnice | 15.0 |
| l1 | 1120.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.0 |
| d1 | M5 |
| Hmotnosť kg | 1.57 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku