20165987
20165987
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|---|
| 1 - 9 | 402,8592 € | 
| 10 - 19 | 362,5692 € | 
| 20 - 49 | 342,4344 € | 
| 50 + | 322,2894 € | 
| Typ/prevedenie drážky | Štandardný | 
|---|---|
| Veľkosť koľajnice | 15.0 | 
| l1 | 3460.0 | 
| h1 | 13.0 | 
| l2 | 60.0 | 
| w1 | 15.0 | 
| l3 | 20.0 | 
| h2 | 6.0 | 
| Pre skrutky | M4 | 
| d1 | 4.5 | 
| d2 | 7.5 | 
| Hmotnosť kg | 4.84 | 
| Materiál | Oceľ | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku