20165734
20165734
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 476,2253 € |
| 10 - 19 | 428,6027 € |
| 20 - 49 | 404,7967 € |
| 50 + | 380,9802 € |
| Typ/prevedenie drážky | Štandardný |
|---|---|
| Veľkosť koľajnice | 55.0 |
| l1 | 1140.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Pre skrutky | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Hmotnosť kg | 16.53 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku