20165369
20165369
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 213,5676 € |
| 10 - 19 | 192,2088 € |
| 20 - 49 | 181,5294 € |
| 50 + | 170,85 € |
| Typ/prevedenie drážky | Štandardný |
|---|---|
| Veľkosť koľajnice | 45.0 |
| l1 | 780.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 17.0 |
| Pre skrutky | M12 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 20.0 |
| Hmotnosť kg | 9.59 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku