20165123
20165123
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 531,8586 € |
10 - 19 | 478,6758 € |
20 - 49 | 452,0844 € |
50 + | 425,4828 € |
Typ/prevedenie drážky | Štandardný |
---|---|
Veľkosť koľajnice | 35.0 |
l1 | 2520.0 |
h1 | 26.0 |
l2 | 80.0 |
w1 | 34.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 12.0 |
Pre skrutky | M8 |
d1 | 9.0 |
d2 | 14.0 |
Hmotnosť kg | 18.14 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku