Menu Hľadať

Lineárna vodiaca koľajnica Štandardný 35.0 9.0 1000.0 Oceľ

Táto 35 mm lineárna vodiaca koľajnica sa používa v aplikáciách vyžadujúcich vysokú presnosť, nízke trenie a hladké pohyby. Zvláda dynamické zaťaženie pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20164935

Starý kód produktu:

20164935

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 214,7352 €
10 - 19 193,2607 €
20 - 49 182,5234 €
50 + 171,7861 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

214,74 €

1 x 214,7352 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Štandardný
Veľkosť koľajnice 35.0
l1 1000.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 12.0
Pre skrutky M8
d1 9.0
d2 14.0
Hmotnosť kg 7.20
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás