20164676
20164676
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 474,4793 € |
| 10 - 19 | 427,0345 € |
| 20 - 49 | 403,3121 € |
| 50 + | 379,5792 € |
| Typ/prevedenie drážky | Štandardný |
|---|---|
| Veľkosť koľajnice | 30.0 |
| l1 | 2760.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Pre skrutky | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Hmotnosť kg | 14.35 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku