20164669
20164669
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 461,3687 € |
| 10 - 19 | 415,2308 € |
| 20 - 49 | 392,1671 € |
| 50 + | 369,0929 € |
| Typ/prevedenie drážky | Štandardný |
|---|---|
| Veľkosť koľajnice | 30.0 |
| l1 | 2680.0 |
| h1 | 22.8 |
| l2 | 80.0 |
| w1 | 28.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| Pre skrutky | M8 |
| d1 | 9.0 |
| d2 | 14.0 |
| Hmotnosť kg | 13.94 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku