20164102
20164102
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 365,925 € |
10 - 19 | 329,3376 € |
20 - 49 | 311,0388 € |
50 + | 292,74 € |
Typ/prevedenie drážky | Štandardný |
---|---|
Veľkosť koľajnice | 25.0 |
l1 | 2380.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 9.0 |
Pre skrutky | M6 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
Hmotnosť kg | 8.57 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku