20164096
20164096
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 357,255 € |
| 10 - 19 | 321,5346 € |
| 20 - 49 | 303,6642 € |
| 50 + | 285,804 € |
| Typ/prevedenie drážky | Štandardný |
|---|---|
| Veľkosť koľajnice | 25.0 |
| l1 | 2320.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 9.0 |
| Pre skrutky | M6 |
| d1 | 7.0 |
| d2 | 11.0 |
| Hmotnosť kg | 8.35 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku