20162658
20162658
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 164,6558 € |
| 10 - 19 | 148,1892 € |
| 20 - 49 | 139,9611 € |
| 50 + | 131,7225 € |
| Typ/prevedenie drážky | Štandardný |
|---|---|
| Veľkosť koľajnice | 15.0 |
| l1 | 1300.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 6.0 |
| Pre skrutky | M4 |
| d1 | 4.5 |
| d2 | 7.5 |
| Hmotnosť kg | 1.82 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku