Menu Hľadať

Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 600.0 Oceľ

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Nový kód produktu:

20761561

Starý kód produktu:

20761561

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 774,65 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

774,65 €

1 x 774,65 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 3.0
p1 6.0
h1 13.8
l1 600.0
w1 25.0
No. of rollers (pairs) 96.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 7500.0
To suit rail L1004.35
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás