Menu Hľadať

Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 800.0 Oceľ

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Nový kód produktu:

20761486

Starý kód produktu:

20761486

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 717,17 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

717,17 €

1 x 717,17 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 2.5
p1 5.5
h1 9.8
l1 800.0
w1 20.0
No. of rollers (pairs) 136.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 5840.0
To suit rail L1004.30
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás