Menu Hľadať

Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 200.0 Oceľ

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Nový kód produktu:

20761226

Starý kód produktu:

20761226

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 167,04 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

167,04 €

1 x 167,04 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 2.0
p1 4.0
h1 4.8
l1 200.0
w1 10.0
No. of rollers (pairs) 48.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 500.0
To suit rail L1004.22
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás