Menu Hľadať

Lineárne guľové puzdrá s prírubou

Vo výrobe

Tieto lineárne guľové puzdrá s prírubou sa používajú v aplikáciách s lineárnym pohybom pre plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Montážna príruba umožňuje jednoduchú montáž puzdra na povrch pomocou skrutiek. V prípade lineárnych guľových puzdier s dlhou prírubou im zväčšenie dĺžky dáva väčšiu nosnosť a väčšiu stabilitu v porovnaní so štandardnými guľovými puzdrami rovnakej veľkosti.

Majú nízke trenie pre zníženie opotrebenia a vysokú nosnosť, pretože guľové ložiská rovnomerne rozložia zaťaženie na puzdro, čím sa minimalizuje koncentrácia napätia a predĺži životnosť systému.

Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, CNC stroje, montážne systémy a výrobné procesy.

  • Majú nízke trenie pre zníženie opotrebenia a vysokú nosnosť, čím sa minimalizuje koncentrácia napätia.
  • Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
  • Montážna príruba umožňuje jednoduchú montáž puzdra na povrch pomocou skrutiek.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
109 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kúpiť
50,9184 € - 72,7464 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0
14.0
40.0
62.0
80.0
Square Flange
18,9618 € - 27,0912 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
13,2906 € - 18,9822 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
57,9666 € - 82,8036 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
33,2112 € - 47,4504 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
34,4556 € - 49,215 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
41,616 € - 59,4558 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
43,1358 € - 61,6182 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
231,6726 € - 330,9594 € Požiadajte o dodací termin tu
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Square Flange
31,263 € - 44,6658 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Square Flange
68,4318 € - 97,7568 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Square Flange
61,3224 € - 87,5976 € Požiadajte o dodací termin tu
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
74,5314 € - 106,4676 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
35,3532 € - 50,5002 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
32,2218 € - 46,0326 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
46,8282 € - 66,9018 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
143,2998 € - 204,714 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
80,4576 € - 114,9336 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
66,963 € - 95,6658 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
46,3488 € - 66,2184 € Požiadajte o dodací termin tu
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
  • z/zo 6
Lineárne guľové puzdro Square Flange 40.0 62.0 80.0 Oceľ

20156879

Cenové rozpätie
72,7464 € - 50,9184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Lineárne guľové puzdro Square Flange 8.0 16.0 45.0 Oceľ

20156985

Cenové rozpätie
27,0912 € - 18,9618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineárne guľové puzdro Square Flange 8.0 16.0 25.0 Oceľ

20156954

Cenové rozpätie
18,9822 € - 13,2906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156978

Cenové rozpätie
82,8036 € - 57,9666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineárne guľové puzdro 6.0 12.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157630

Cenové rozpätie
47,4504 € - 33,2112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineárne guľové puzdro 10.0 19.0 55.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157647

Cenové rozpätie
49,215 € - 34,4556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineárne guľové puzdro 6.0 12.0 35.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157678

Cenové rozpätie
59,4558 € - 41,616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineárne guľové puzdro 10.0 19.0 55.0 Nehrdzavejúca oceľ

20157685

Cenové rozpätie
61,6182 € - 43,1358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineárne guľové puzdro Square Flange 60.0 90.0 211.0 Oceľ

20157784

Cenové rozpätie
330,9594 € - 231,6726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Lineárne guľové puzdro Square Flange 12.0 22.0 57.0 Oceľ

20158071

Cenové rozpätie
44,6658 € - 31,263 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineárne guľové puzdro Square Flange 30.0 47.0 123.0 Oceľ

20156862

Cenové rozpätie
97,7568 € - 68,4318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Lineárne guľové puzdro Square Flange 25.0 40.0 112.0 Oceľ

20156831

Cenové rozpätie
87,5976 € - 61,3224 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 58.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156787

Cenové rozpätie
106,4676 € - 74,5314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineárne guľové puzdro 12.0 22.0 32.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156589

Cenové rozpätie
50,5002 € - 35,3532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 25.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156947

Cenové rozpätie
46,0326 € - 32,2218 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineárne guľové puzdro Square Flange 25.0 40.0 112.0 Oceľ

20156824

Cenové rozpätie
66,9018 € - 46,8282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineárne guľové puzdro 25.0 40.0 112.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156817

Cenové rozpätie
204,714 € - 143,2998 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineárne guľové puzdro 20.0 32.0 80.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156732

Cenové rozpätie
114,9336 € - 80,4576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineárne guľové puzdro 16.0 26.0 70.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156664

Cenové rozpätie
95,6658 € - 66,963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineárne guľové puzdro 8.0 16.0 45.0 Nehrdzavejúca oceľ

20156961

Cenové rozpätie
66,2184 € - 46,3488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5