20158088
20158088
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 166,9434 € |
| 10 - 19 | 150,246 € |
| 20 - 49 | 141,9024 € |
| 50 - 99 | 133,5588 € |
| 100 + | 116,8614 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 tol. h6 | 40.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 154.0 |
| d3 tol. h4 | 98.0 |
| d4 | 9.0 |
| d5 | 14.0 |
| d6 | 80.0 |
| l3 | 13.0 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
| w1 | 75.0 |
| Squareness A µm | 20.0 |
| Dyn. load C max. N | 3430.0 |
| Static load C0 max. N | 8040.0 |
| Hmotnosť g | 1560.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Typ | Square Flange |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku