20157623
20157623
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 41,7384 € |
| 10 - 19 | 37,5666 € |
| 20 - 49 | 35,4756 € |
| 50 - 99 | 33,3948 € |
| 100 + | 29,2128 € |
| d1 tol. h6 | 10.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 19.0 |
| l1 | 55.0 |
| d3 tol. h4 | 40.0 |
| d4 | 4.5 |
| d5 | 8.0 |
| d6 | 29.0 |
| l3 | 4.4 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 4.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 1100.0 |
| Static load C0 max. N | 1100.0 |
| Hmotnosť g | 105.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Typ | Long Version, Circular Flange |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku