20156893
20156893
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 95,9106 € |
| 10 - 19 | 86,3226 € |
| 20 - 49 | 81,5286 € |
| 50 - 99 | 76,7244 € |
| 100 + | 67,1364 € |
| d1 tol. h6 | 50.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 75.0 |
| l1 | 100.0 |
| d3 tol. h4 | 9.0 |
| d4 | 14.0 |
| d5 | 94.0 |
| l3 | 8.6 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
| w1 | 88.0 |
| Squareness A µm | 20.0 |
| Dyn. load C max. N | 3820.0 |
| Static load C0 max. N | 7930.0 |
| Hmotnosť g | 1730.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Typ | Square Flange |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku