20156848
20156848
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 45,6654 € |
| 10 - 19 | 41,0958 € |
| 20 - 49 | 38,811 € |
| 50 - 99 | 36,5364 € |
| 100 + | 31,9668 € |
| d1 tol. h6 | 30.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 47.0 |
| l1 | 68.0 |
| d3 tol. h4 | 6.6 |
| d4 | 11.0 |
| d5 | 62.0 |
| l3 | 6.5 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
| w1 | 60.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0 |
| Hmotnosť g | 545.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Typ | Square Flange |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku