20156800
20156800
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 163,8528 € |
| 10 - 19 | 147,4716 € |
| 20 - 49 | 139,2708 € |
| 50 - 99 | 131,0802 € |
| 100 + | 114,699 € |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 112.0 |
| d3 tol. h4 | 5.5 |
| d4 | 9.5 |
| d5 | 51.0 |
| l3 | 5.4 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
| w1 | 50.0 |
| Squareness A µm | 17.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 3140.0 |
| Hmotnosť g | 515.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Typ | Square Flange |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku