20156428
20156428
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 39,576 € |
| 10 - 19 | 35,6184 € |
| 20 - 49 | 33,6396 € |
| 50 - 99 | 31,6608 € |
| 100 + | 27,7032 € |
| d1 tol. h6 | 8.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 16.0 |
| l1 | 25.0 |
| d3 tol. h4 | 32.0 |
| d4 | 3.4 |
| d5 | 6.5 |
| d6 | 24.0 |
| l3 | 3.3 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 4.0 |
| Squareness A µm | 12.0 |
| Dyn. load C max. N | 260.0 |
| Static load C0 max. N | 400.0 |
| Hmotnosť g | 44.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Typ | Circular Flange |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku