20156060
20156060
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 43,4214 € |
| 10 - 19 | 39,0762 € |
| 20 - 49 | 36,9036 € |
| 50 - 99 | 34,7412 € |
| 100 + | 30,396 € |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 22.0 |
| l1 | 32.0 |
| d3 tol. h4 | 42.0 |
| d4 | 4.5 |
| d5 | 8.0 |
| d6 | 32.0 |
| l3 | 4.4 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 4.0 |
| Squareness A µm | 12.0 |
| Dyn. load C max. N | 410.0 |
| Static load C0 max. N | 590.0 |
| Hmotnosť g | 86.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Typ | Circular Flange |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku