Menu Hľadať

Lineárna rukoväť so západkou

Vo výrobe

Lineárne zámky s rukoväťou zabezpečujú, že dvere, panely a uzávery sú bezpečne a efektívne uzavreté. Používajú mechanizmus lineárneho pohybu, v ktorom sa rukoväť ľahko zapája alebo odpojuje od západky, čím sa zabezpečuje bezpečné uchopenie.

Zámok poskytuje viacbodové uzamknutie prostredníctvom tyče a adaptérov v aplikácii s uzamykacím mechanizmom. Ponúka vynikajúcu odolnosť voči opotrebeniu, korózii a environmentálnym faktorom.

Pohyblivý zámok s páčkou je nainštalovaný na paneli so štandardnou veľkosťou prechodu. Páka sa otáča hore a dole o 70 stupňov pre jednoduché otváranie a zatváranie.

  • Používa sa v odvetviach, ako sú automobilový priemysel, priemyselná technika a doprava.
Farba: Čierna Skupina SR: SR204, SR504

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
64 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka rukoväte Šírka rukoväte Typ kľúča Kúpiť
14,5624 € - 14,5624 € Požiadajte o dodací termin tu
186.0 mm
S odlišnými kľúčmi
14,0035 € - 14,0035 € Požiadajte o dodací termin tu
186.0 mm
8,0 mm dvojzubý kľúč
12,9789 € - 12,9789 € Požiadajte o dodací termin tu
186.0 mm
5,0 mm dvojzubý kľúč
14,0035 € - 14,0035 € Požiadajte o dodací termin tu
186.0 mm
5,0 mm dvojzubý kľúč
  • z/zo 4
Lineárna rukoväť S odlišnými kľúčmi Oceľ 30.0 mm

20795849

Cenové rozpätie
14,5624 € - 14,5624 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    186.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    S odlišnými kľúčmi
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 8,0 mm dvojzubý kľúč Oceľ 30.0 mm

20795894

Cenové rozpätie
14,0035 € - 14,0035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    186.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 5,0 mm dvojzubý kľúč Oceľ 30.0 mm

20795900

Cenové rozpätie
12,9789 € - 12,9789 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    186.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30
Lineárna rukoväť 5,0 mm dvojzubý kľúč Oceľ 30.0 mm

20795917

Cenové rozpätie
14,0035 € - 14,0035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rukoväte
    186.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.5 - 2.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Materiál tela
    PA6 GFR30