20795955
20795955
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 + | 14,3536 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka rukoväte | 186.0 mm |
|---|---|
| Dĺžka rukoväte | 7.323 in |
| Šírka rukoväte | 36.0 mm |
| Šírka rukoväte | 1.417 in |
| Hrúbka steny | 0.02 - 0.079 in |
| Hrúbka steny | 0.5 - 2.0 mm |
| Celková výška | 30.0 mm |
| Celková výška | 1.181 in |
| Typ kľúča | 9,0 mm trojuholníkový kľúč |
| Materiál tela | PA6 GFR30 |
| Materiál západky | Oceľ |
| Povrchová úprava rukoväte | Zamak |
| Farba | Čierna |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku