Menu Hľadať

LED svetlovod 2 3.0 mm 55.0 mm Priesvitná

Priehľadné vertikálne svetlovody určené na prenos svetla z LED namontovaných na PCB na panel displeja. Majú vypuklý vrch.
Nový kód produktu:

10113622

Starý kód produktu:

VLP2-D-6

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,4253 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

425,30 €

1000 x 0,4253 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priesvitná
Plný materiál Polykarbonát
Tvar hlavy Vypuklá
Priemer otvoru 2.4 mm
Dĺžka rozostupu otvorov 7.5 mm
Celková šírka 10.0 mm
Priemer rúrky 3.0 mm
Dĺžka rúrky 55.0 mm
Dĺžka čapu 3.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Množstvo v balení 1000
Štýl 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás