Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10113608
VLP2-D-4
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,3848 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Priesvitná |
|---|---|
| Plný materiál | Polykarbonát |
| Tvar hlavy | Vypuklá |
| Priemer otvoru | 0.094 in |
| Priemer otvoru | 2.4 mm |
| Dĺžka rozostupu otvorov | 0.295 in |
| Dĺžka rozostupu otvorov | 7.5 mm |
| Celková šírka | 0.394 in |
| Celková šírka | 10.0 mm |
| Priemer rúrky | 0.118 in |
| Priemer rúrky | 3.0 mm |
| Dĺžka rúrky | 21.8 mm |
| Dĺžka rúrky | 0.858 in |
| Dĺžka čapu | 0.118 in |
| Dĺžka čapu | 3.0 mm |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Množstvo v balení | 1000 |
| Štýl | 2 |
| Commodity Code | 3926909790 |