Menu Hľadať

PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Modrá

Nový kód produktu:

20122775

Starý kód produktu:

1222410

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,4096 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

204,80 €

500 x 0,4096 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 150.0 mm
B 40.0 mm
C 2.0 mm
D 24.0 mm
Forța de tragere 150.0 kg-f
Typ Kontajnerové plomby
Farba Modrá
Materiál puzdra ABS
Materiál kábla Galvanizovaná oceľ
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás