20086886
1222406
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 0,3997 € |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| C | 0.059 in |
| C | 1.5 mm |
| D | 0.945 in |
| D | 24.0 mm |
| Forța de tragere | 120.0 kg-f |
| Typ | Kontajnerové plomby |
| Farba | Červená |
| Materiál puzdra | ABS |
| Materiál kábla | Galvanizovaná oceľ |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku