20082826
1222194
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 0,7965 € |
| A | 300.0 mm |
|---|---|
| A | 11.811 in |
| B | 1.024 in |
| B | 26.0 mm |
| C | 22.0 mm |
| C | 0.866 in |
| D | 0.059 in |
| D | 1.5 mm |
| Forța de tragere | 200.0 kg-f |
| Typ | Kontajnerové plomby |
| Farba | Červená |
| Materiál puzdra | Hliník |
| Materiál kábla | Galvanizovaná oceľ |
| Commodity Code | 8309909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku