Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.
The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.
Skupina SR: SR1990
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Dĺžka drieku svorky s vonkajším závitom | Maximálna hrúbka kompatibilného panela | Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | Dĺžka drieku podložky s vnútorným závitom | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6684 € - 0,6684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,4067 € - 0,4067 € | 11000 Na sklade |
Biela
|
Polyetylén LD
|
0.551 in
14 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,5475 € - 0,5475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
Polyetylén LD
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,7524 € - 0,7524 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,6244 € - 0,6244 € | 90000 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,5475 € - 0,5475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,5575 € - 0,5575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,7524 € - 0,7524 € | 22000 Na sklade |
Biela
|
Polyetylén LD
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,4266 € - 0,4266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,6244 € - 0,6244 € | 15659 Na sklade |
Biela
|
Polyetylén LD
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,3001 € - 0,3001 € | 1500 Na sklade |
Čierna
|
Polyetylén LD
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,6684 € - 0,6684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
Polyetylén LD
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 0,32 € - 0,32 € | 1300 Na sklade |
Biela
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3911 € - 0,3911 € | 1900 Na sklade |
Biela
|
LDPE, PP
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,3001 € - 0,3001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
LDPE, PP
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,1792 € - 0,1792 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priesvitná
|
LDPE, PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,1382 € | 5320 Na sklade |
Priesvitná
|
LDPE, PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,1507 € - 0,1507 € | 33000 Na sklade |
Priesvitná
|
LDPE, PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,162 € - 0,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priesvitná
|
LDPE, PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,1749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priesvitná
|
LDPE, PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku