Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 50.8 mm 50.0 mm Žltá PVC

Táto žltá krytka s úchytom je vyrobená z PVC. Je ideálna na účely všeobecnej ochrany a pri použití v aplikáciách vystavených teplu, ako je maskovanie, odoláva prevádzkovej teplote až +210 °C. Úchyt poskytuje silné vytiahnutie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10020609

Starý kód produktu:

PCYJ-0508-050

116 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 1,568 €
200 + 0,7466 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

31,36 €

20 x 1,568 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 50.8 mm
h 50.0 mm
Maximálna teplota 250 °C
Farba Žltá
Materiál PVC
Typ 3
Veľkosť závitu 2" BSP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás