Menu Hľadať

Kužeľová hlavica 1.380 in M6;M8 PP Čierna

Polypropylénové kužeľové rukoväte sú ideálne na radenie, ovládanie a upínanie a majú ergonomický úchop.
Nový kód produktu:

10558393

Starý kód produktu:

KN4X-5X-S3-----

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 499 1,3607 €
500 - 1999 0,9687 €
2000 + 0,8744 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,36 €

1 x 1,3607 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otočného gombíka 35.1 mm
Výška gombíka 50.8 mm
Šírka od stredu hriadeľa po koniec 16.0 mm
Veľkosť vnútorného závitu M6;M8
Materiál vložky Samorezný závit
Typ/prevedenie vložky Samorezný závit
Farba gombíka Black
Materiál otočného gombíka PP
Spôsob montáže Self Tapping
Veľkosť závitu M6;M8
Farba Čierna
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás